Vare 3

ADP
b
l
n
max. kg [kg]
p [bar]
b1
l1
l2
h
H 4062/496/1156
496
1156
2
3000
6
346
266
296
850
H 4062/796/1496
796
1496
2
3000
6
596
346
396
850
H 4062/996/1846
996
1846
1
5000
8
796
466
496
660

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Med understel og værktøjsskab

Leveringsomfang

  • 1 kobberhammer V 22060/1000
  • 4 ringskruer E 1270/16
  • 2 monteringsjern H 40605/300
  • 1 højeffektiv multiolie VMM 4/1/400
  • 1 vaterpas MNV 1000/200

Materiale

  • 1.1730
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.