Položek 3

ADP
b
l
n
max. kg [kg]
p [bar]
b1
l1
l2
h
H 4062/496/1156
496
1156
2
3000
6
346
266
296
850
H 4062/796/1496
796
1496
2
3000
6
596
346
396
850
H 4062/996/1846
996
1846
1
5000
8
796
466
496
660

Podrobnosti

Popis produktu

  • S rámem a skříní na nástroje

Rozsah dodávky

  • 1 měděné kladívko V 22060/1000
  • 4 šrouby s okem E 1270/16
  • 2 montážní páky H 40605/300
  • 1 vysoce účinný víceúčelový olej VMM 4/1/400
  • 1 vodováha MNV 1000/200

Materiál

  • 1.1730
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.