Artikel 6

ADP
l1
Utförande
d
l
V 30400/ 60/PH0
60
PH 0
3
140
V 30400/ 80/PH1
80
PH 1
4.5
180
V 30400/100/PH2
100
PH 2
6
210
V 30400/150/PH3
150
PH 3
8
270
V 30400/ 80/PZ1
80
PZ 1
4.5
180
V 30400/100/PZ2
100
PZ 2
6
210

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Ergonomiskt 3K-grepp möjliggör hög vridmomentöverföring
  • Mattförnicklad yta med hög korrosionstålighet

Material

  • Genomhärdat blad av högkvalitativt kromvanadinstål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.