Položek 6

ADP
l1
Provedení
d
l
V 30400/ 60/PH0
60
PH 0
3
140
V 30400/ 80/PH1
80
PH 1
4.5
180
V 30400/100/PH2
100
PH 2
6
210
V 30400/150/PH3
150
PH 3
8
270
V 30400/ 80/PZ1
80
PZ 1
4.5
180
V 30400/100/PZ2
100
PZ 2
6
210

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ergonomická rukojeť 3K umožňuje přenos vysokého krouticího momentu
  • Matně niklovaný povrch s vysokou odolností proti korozi

Materiál

  • Kalený břit z kvalitní chromvanadové oceli
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.