Artículos 6

ADP
l1
Variante
d
l
V 30400/ 60/PH0
60
PH 0
3
140
V 30400/ 80/PH1
80
PH 1
4.5
180
V 30400/100/PH2
100
PH 2
6
210
V 30400/150/PH3
150
PH 3
8
270
V 30400/ 80/PZ1
80
PZ 1
4.5
180
V 30400/100/PZ2
100
PZ 2
6
210

Detalles

Descripción del producto

  • Mango ergonómico de tres piezas que permite una buena transmisión del par de giro
  • Superficie niquelada mate con una alta resistencia a la corrosión

Material

  • Vástago de acero al cromo-vanadio de calidad superior, templado hasta el núcleo
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.