Artikel 6

ADP
l1
Ausführung
d
l
V 30400/ 60/PH0
60
PH 0
3
140
V 30400/ 80/PH1
80
PH 1
4.5
180
V 30400/100/PH2
100
PH 2
6
210
V 30400/150/PH3
150
PH 3
8
270
V 30400/ 80/PZ1
80
PZ 1
4.5
180
V 30400/100/PZ2
100
PZ 2
6
210

Details

Produktbeschreibung

  • Ergonomischer 3K-Griff ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung
  • Matt-vernickelte Oberfläche, mit hoher Korrosionsbeständigkeit

Material

  • Durchgehend gehärtete Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.