Articol 6

ADP
l1
Variația
d
l
V 30400/ 60/PH0
60
PH 0
3
140
V 30400/ 80/PH1
80
PH 1
4.5
180
V 30400/100/PH2
100
PH 2
6
210
V 30400/150/PH3
150
PH 3
8
270
V 30400/ 80/PZ1
80
PZ 1
4.5
180
V 30400/100/PZ2
100
PZ 2
6
210

Detalii

Descriere produs

  • Mânerul 3K ergonomic permite o transmisie ridicată de cuplu
  • Suprafață placată cu nichel, rezistență ridicată la coroziune

Material

  • Lamă din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călire pătrunsă
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.