Artikkelit 1

ADP
l
d1
V 20420/185
185
0 - 25

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Letkujen, kuten esim. E 2180 ja E 2182, sekä ulkohalkaisijaltaan korkeintaan 25 mm paksuisten ohutseinäisten muoviputkien leikkaamiseen
  • Vaihdettava terä karkaistua työkaluterästä
  • Ei sovellu kaapelien leikkaamiseen

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 20420/185 Putkenkatkaisupihti

V 20420/185

Putkenkatkaisupihti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.