Articolo 2

ADP
l
V 20410/160
160
V 20410/180
180

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Impiego minimo della forza ed elevata prestazione di taglio grazie all’ottimale rapporto di trasmissione
  • Superficie lucidata e con cromatura opaca

Materiale

  • Acciaio ad alta prestazione al cromo vanadio forgiato, con tronchese di precisione temprato induttivamente (64 HRC)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.