Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VBC 4M06/ 1/ 20
20ml
bottiglia

Dettagli

Descrizione del prodotto

Adesivo monocomponente fluido per il semplice incollaggio di materiale plastico, di elastomeri e di metalli. L'adesivo istantaneo, privo di solventi, fissa il pezzo incollato in pochi secondi e si indurisce molto velocemente, garantendo una giuntura ad alta tenacità, sottile e con un'elevata stabilità termica.

Vantaggi

  • Pellicola molto sottile, ideale per l'incollaggio di piccole fessure
  • Adesivo altamente resistente con elevata stabilità termica
  • Resistente agli agenti chimici
  • Polimerizzazione rapida

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
trasparente
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
120 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
etile-cianoacrilato
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.1 g/cm³
Procedura di prova:
DIN EN 524
Riempimento massimo intercapedini
Valore:
0.02 mm
Procedura di prova:
     
Viscosità
Valore:
20 mPas/thix
Procedura di prova:
Brookfield (25 °C)
Resistenza alla trazione e al taglio
Valore:
15-25 N/mm²
Procedura di prova:
da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Resistenza finale di
Valore:
20 h
Procedura di prova:
da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Tempi di presa di
Valore:
3-20 s
Procedura di prova:
da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Resistenza funzionale di
Valore:
30 min
Procedura di prova:
da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VBC 4M06/ 1/ 20 Adesivo istantaneo, bassa viscosità Immagine singola del prodotto

VBC 4M06/ 1/ 20

Adesivo istantaneo, bassa viscosità

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.