Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VBC 4M06/ 1/ 20
20ml
fles

Details

Productbeschrijving

Dunne vloeibare 1-componentlijm voor een gemakkelijke verlijming van kunststoffen, elastomeren en metalen. De oplosmiddelvrije secondelijm fixeert de bouwdelen in een paar seconden en hardt zeer snel uit tot een flinterdunne als ook zeer vaste en warmtebestendige verbinding.

Voordelen

  • Extreem dunne lijmlaag voor de kleinste lijmspleten
  • Zeer sterke en warmtebestendige verlijming
  • Bestand tegen chemische invloeden
  • Zeer snelle uitharding

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
transparant
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
120 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
ethyl cyanoacrylate
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.1 g/cm³
Testmethode:
DIN EN 524
Maximale schroefdraadafdichting
Waarde:
0.02 mm
Testmethode:
     
Viscositeit
Waarde:
20 mPas/thix
Testmethode:
Brookfield (25 °C)
Trek- en schuifvastheid
Waarde:
15-25 N/mm²
Testmethode:
bij 40 tot 60% luchtvochtigheid, op staal
Volledige sterkte na
Waarde:
20 h
Testmethode:
bij 40 tot 60% luchtvochtigheid, op staal
Handvast na
Waarde:
3-20 s
Testmethode:
bij 40 tot 60% luchtvochtigheid, op staal
Functionele sterkte na
Waarde:
30 min
Testmethode:
bij 40 tot 60% luchtvochtigheid, op staal

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VBC 4M06/ 1/ 20 Secondelijm - Lage viscositeit Product afbeelding

VBC 4M06/ 1/ 20

Secondelijm - Lage viscositeit

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.