Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VBC 4M06/ 1/ 20
20ml
Шише

Детайли

Описание на продукта

Тънкослойно течно еднокомпонентно лепило за лесно залепване на пластмаса, еластомери и метали. Секундното лепило без съдържание на разтворители фиксира залепените части за няколко секунди и се втвърдява много бързо в едно много тънка но затова пък много здрава и издръжлива на топлина връзка.

Предимства

  • Екстремно тънък залепващ слой за малки залепвани пространства
  • Много здраво и издръжливо на топлина залепване
  • Устойчиво на химически влияния
  • Много бързо втвърдяване

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
прозрачен
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
120 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
ethyl cyanoacrylate
Метод на изпитване:
     
Density
Стойност:
1.1 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN EN 524
Maximum gap
Стойност:
0.02 mm
Метод на изпитване:
     
Viscosity
Стойност:
20 mPas/thix
Метод на изпитване:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Стойност:
15-25 N/mm²
Метод на изпитване:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Стойност:
20 h
Метод на изпитване:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Стойност:
3-20 s
Метод на изпитване:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Стойност:
30 min
Метод на изпитване:
at 40 to 60% humidity, on steel

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VBC 4M06/ 1/ 20 Секундно лепило, нисък вискозитет Единично изображение на продукта

VBC 4M06/ 1/ 20

Секундно лепило, нисък вискозитет

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.