Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VBC 4M06/ 1/ 20
20ml
Flacon

Detalii

Descriere produs

Adeziv monocomponent cu vâscozitate redusă pentru lipirea ușoară a materialelor plastice, elastomerilor și a metalelor. Adezivul rapid fără solvent fixează piesele lipite în câteva secunde și se întărește foarte repede într-o legătură ultrasubțire, dură și termorezistentă.

Avantaje

  • Strat adeziv extrem de subțire pentru cel mai mic decalaj
  • Legătură dură și termorezistentă
  • Rezistent la agenți chimici
  • Întărire foarte rapidă

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
120 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
ethyl cyanoacrylate
Metodă de testare:
     
Density
Valoare:
1.1 g/cm³
Metodă de testare:
DIN EN 524
Maximum gap
Valoare:
0.02 mm
Metodă de testare:
     
Viscosity
Valoare:
20 mPas/thix
Metodă de testare:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Valoare:
15-25 N/mm²
Metodă de testare:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Valoare:
20 h
Metodă de testare:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Valoare:
3-20 s
Metodă de testare:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Valoare:
30 min
Metodă de testare:
at 40 to 60% humidity, on steel

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VBC 4M06/ 1/ 20 Adeziv rapid, vâscozitate redusă Cadru produs

VBC 4M06/ 1/ 20

Adeziv rapid, vâscozitate redusă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.