Árucikk 1

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VBC 4M06/ 1/ 20
20ml
Palack

Részletek

Termékleírás

Hígfolyós, egykomponensű ragasztó, elsősorban műanyagok, elasztomerek és fémek egyszerű ragasztására. A oldószermentes pillanatragasztó másodpercek alatt rögzíti a ragasztott alkatrészeket valamint egy hajszál vékony nagy szilárdságú és hőálló kötéssé szilárdul.

Előnyök

  • Rendkívül vékony filmréteg a legkisebb ragasztási résekhez
  • Nagy szilárdságú és hőálló kötés
  • Ellenáll a kémia behatásoknak
  • Nagyon gyorsan keményedik

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
átlátszó
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
120 °C
Teszteljárás:
     
Bázis
Érték:
ethyl cyanoacrylate
Teszteljárás:
     
Density
Érték:
1.1 g/cm³
Teszteljárás:
DIN EN 524
Maximum gap
Érték:
0.02 mm
Teszteljárás:
     
Viscosity
Érték:
20 mPas/thix
Teszteljárás:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Érték:
15-25 N/mm²
Teszteljárás:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Érték:
20 h
Teszteljárás:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Érték:
3-20 s
Teszteljárás:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Érték:
30 min
Teszteljárás:
at 40 to 60% humidity, on steel

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

VBC 4M06/ 1/ 20 Pillanatragasztó, alacsony viszkozitású Termék önálló képe

VBC 4M06/ 1/ 20

Pillanatragasztó, alacsony viszkozitású

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.