Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VBC 4M06/ 1/ 20
20ml
Pullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Juokseva yksikomponenttiliima liimaa helposti varsinkin muoveja, elastomeereja sekä metalleja. Liuotinvapaa pikaliima sitoo liimattavat rakenneosat muutaman sekunnin sisällä ja kovettuu erittäin nopeasti ohueksi sekä huippukiinteäksi ja lämmönkestäväksi yhdisteeksi.

Edut

  • Äärimmäisen ohut liimakalvo pienimpiin liimarakoihin
  • Erittäin pitävä ja lämpöä kestävä liimaus
  • Kestää kemiallisia vaikutuksia
  • Kovettuu erittäin nopeasti

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
läpinäkyvä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
120 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
ethyl cyanoacrylate
Testausmenetelmä:
     
Density
Arvo:
1.1 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN EN 524
Maximum gap
Arvo:
0.02 mm
Testausmenetelmä:
     
Viscosity
Arvo:
20 mPas/thix
Testausmenetelmä:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Arvo:
15-25 N/mm²
Testausmenetelmä:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Arvo:
20 h
Testausmenetelmä:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Arvo:
3-20 s
Testausmenetelmä:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Arvo:
30 min
Testausmenetelmä:
at 40 to 60% humidity, on steel

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VBC 4M06/ 1/ 20 Pikaliima - juokseva Tuotteen yksittäiskuva

VBC 4M06/ 1/ 20

Pikaliima - juokseva

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.