Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VBC 4M06/ 1/ 20
20ml
Boca

Detalji

Opis proizvoda

Nisko viskozni jedno-komponentni lepak za lako vezivanje plastika, elastomera i metala. Brzo aktivni lepak bez rastvarača učvršćava komponente u veoma kratkom vremenskom roku, suši se veoma brzo u obliku tankog sloja koji ima čvrstu i toplotno otpornu vezu.

Prednosti

  • Ekstremno tanak film lepka za najmanje zazore za lepljenje
  • Izuzetno čvrst spoj otporan na toplotu
  • Postojano na hemijske uticaje
  • Veoma brzo stvrdnjavanje

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
transparentno
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
120 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
ethyl cyanoacrylate
Postupak ispitivanja:
     
Density
Vrednost:
1.1 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN EN 524
Maximum gap
Vrednost:
0.02 mm
Postupak ispitivanja:
     
Viscosity
Vrednost:
20 mPas/thix
Postupak ispitivanja:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Vrednost:
15-25 N/mm²
Postupak ispitivanja:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Vrednost:
20 h
Postupak ispitivanja:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Vrednost:
3-20 s
Postupak ispitivanja:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Vrednost:
30 min
Postupak ispitivanja:
at 40 to 60% humidity, on steel

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VBC 4M06/ 1/ 20 Lepak za trenutno lepljenje - niska viskoznost Pojedinačna slika proizvoda

VBC 4M06/ 1/ 20

Lepak za trenutno lepljenje - niska viskoznost

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.