Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VBC 4M06/ 1/ 20
20ml
Lahvička

Podrobnosti

Popis produktu

Řídké jednosložkové lepidlo ke snadnému lepení především umělých hmot, elastomerů a kovů. Vteřinové lepidlo bez rozpouštědel fixuje komponenty během několika vteřin a ztvrdne velmi rychle do tenkého, stejně jako vysoce pevného a tepelně odolného spojení.

Výhody

  • Extrémně tenká vrstva lepidla do nejmenších spár
  • Vysoce pevný a tepelně odolný lepený spoj
  • Odolnost proti chemickým vlivům
  • Velmi rychlé tvrdnutí

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
transparentní
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
120 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
ethyl cyanoacrylate
Zkušební metoda:
     
Density
Hodnota:
1.1 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN EN 524
Maximum gap
Hodnota:
0.02 mm
Zkušební metoda:
     
Viscosity
Hodnota:
20 mPas/thix
Zkušební metoda:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Hodnota:
15-25 N/mm²
Zkušební metoda:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Hodnota:
20 h
Zkušební metoda:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Hodnota:
3-20 s
Zkušební metoda:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Hodnota:
30 min
Zkušební metoda:
at 40 to 60% humidity, on steel

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VBC 4M06/ 1/ 20 Vteřinové lepidlo, nízká vyskozita Jednotlivý obrázek produktu

VBC 4M06/ 1/ 20

Vteřinové lepidlo, nízká vyskozita

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.