Artikelen 5

ADP
d1
l1
d3
Uitvoering
l
Stk./VPE
V 76728/40x20/6/W
40
20
6
zacht H25
40
10
V 76728/40x20/6/M
40
20
6
Middel H40
40
10
V 76728/40x30/6/W
40
30
6
zacht H25
40
10
V 76728/40x30/6/M
40
30
6
Middel H40
40
10
V 76728/50x30/6/W
50
30
6
zacht H25
40
10

Details

Productbeschrijving

  • Borstelvormig aangebracht vilt
  • Past zich optimaal aan het oppervlak aan
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.