Artikel 1

ADP
Slag
Vikt [g]
n [min-1]
lk [m]
d1
Motor
GESM 2610/0-6,0
0 - 6,0
800
0 - 7600
1.5
3
integrerad

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Ergonomiskt formad filhandstycke
  • Axial vinkel inställbar
  • Låg vibration genom integrerad dämpning
  • Slaglängd steglös inställbar

Leveransomfattning

  • Spänndon och underhållstillbehör

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 2610/0-6,0 Polerhandstycke för borstlös mikromotor Enskild produktbild

GESM 2610/0-6,0

Polerhandstycke för borstlös mikromotor

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.