Ürünler 7

ADP
d
l1
M
MFHZ 4020/1/20,9
1
20.9
M1,7x0,35
MFHZ 4020/1/22,3
1
22.3
M1,7x0,35
MFHZ 4020/1/44,5
1
44.5
M1,7x0,35
MFHZ 4020/2/20,9
2
20.9
M1,7x0,35
MFHZ 4020/2/22,3
2
22.3
M1,7x0,35
MFHZ 4020/2/36,8
2
36.8
M1,7x0,35
MFHZ 4020/2/44,5
2
44.5
M1,7x0,35

detaylar

Ürün açıklaması

  • Suitable for MFH Lever dial indicators
  • With carbide tip
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.