Articolo 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
SK
MB/U
MUA 12202/10
10
57
19.8
114
0,4-1,4
137
0-100
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il controllo e la regolazione degli strumenti
  • Meccanismo di misura antiurto
  • Tamburo graduato girevole con indicatori di tolleranza regolabili

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MUA 12202/10 Comparatore analogico antiurto Immagine singola del prodotto

MUA 12202/10

Comparatore analogico antiurto

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.