Articolo 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12268/ 6
6
4
0.15
65
24
5.7
28
6
WZF 12268/ 8
8
4
0.15
75
32
7.7
38
8
WZF 12268/10
10
4
0.2
100
40
9.5
58
10
WZF 12268/12
12
4
0.2
100
48
11.5
53
12
WZF 12268/16
16
4
0.35
125
64
15.5
75
16

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa elicoedale con elica a geometria variabile e tagliente centrale
  • Lunghezza di taglio 4xd
  • Scarico dopo il tagliente

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.