Articolo 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12168P/ 3
3
4
0.05
57
15
6
WZF 12168P/ 4
4
4
0.05
63
19
6
WZF 12168P/ 5
5
4
0.05
68
24
6
WZF 12168P/ 6
6
4
0.05
68
24
6
WZF 12168P/ 8
8
4
0.1
88
38
8
WZF 12168P/10
10
4
0.1
95
45
10
WZF 12168P/12
12
4
0.1
110
53
12
WZF 12168P/16
16
4
0.15
125
63
16

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Tagliente centrale continuo per ingresso a tuffo
  • Lunghezza di taglio 4xd

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.