Artikkelit 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12268/ 6
6
4
0.15
65
24
5.7
28
6
WZF 12268/ 8
8
4
0.15
75
32
7.7
38
8
WZF 12268/10
10
4
0.2
100
40
9.5
58
10
WZF 12268/12
12
4
0.2
100
48
11.5
53
12
WZF 12268/16
16
4
0.35
125
64
15.5
75
16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehojyrsin epätasaisella jaolla ja keskusleikkuulla
  • Teräpituus 4xd
  • Vapauta leikkuureunan jälkeen

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.