Ürünler 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12268/ 6
6
4
0.15
65
24
5.7
28
6
WZF 12268/ 8
8
4
0.15
75
32
7.7
38
8
WZF 12268/10
10
4
0.2
100
40
9.5
58
10
WZF 12268/12
12
4
0.2
100
48
11.5
53
12
WZF 12268/16
16
4
0.35
125
64
15.5
75
16

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • High-performance milling cutter with non-uniform pitch and centre cut
  • Cutting edge length 4xd
  • Relieved behind the cutting edge

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.