Artigos 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12268/ 6
6
4
0.15
65
24
5.7
28
6
WZF 12268/ 8
8
4
0.15
75
32
7.7
38
8
WZF 12268/10
10
4
0.2
100
40
9.5
58
10
WZF 12268/12
12
4
0.2
100
48
11.5
53
12
WZF 12268/16
16
4
0.35
125
64
15.5
75
16

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de alto rendimento com passo não uniforme e corte ao centro
  • Comprimento da navalha 4xd
  • Folga após a aresta

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.