Articol 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12268/ 6
6
4
0.15
65
24
5.7
28
6
WZF 12268/ 8
8
4
0.15
75
32
7.7
38
8
WZF 12268/10
10
4
0.2
100
40
9.5
58
10
WZF 12268/12
12
4
0.2
100
48
11.5
53
12
WZF 12268/16
16
4
0.35
125
64
15.5
75
16

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Freză de înaltă performanță cu geometrie asimetrică și așchiere centrală
  • Lungime tăiș 4xd
  • Eliberare după tăiere

Material

  • Carbură, acoperire TiAlN strat multiplu
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.