Položek 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12268/ 6
6
4
0.15
65
24
5.7
28
6
WZF 12268/ 8
8
4
0.15
75
32
7.7
38
8
WZF 12268/10
10
4
0.2
100
40
9.5
58
10
WZF 12268/12
12
4
0.2
100
48
11.5
53
12
WZF 12268/16
16
4
0.35
125
64
15.5
75
16

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Není vhodné

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Není vhodné

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonná fréza s rozdílným dělením a středovým břitem
  • Řezná délka 4xd
  • Uvolňovací průměr za řeznými břity

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.