Artikel 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12268/ 6
6
4
0.15
65
24
5.7
28
6
WZF 12268/ 8
8
4
0.15
75
32
7.7
38
8
WZF 12268/10
10
4
0.2
100
40
9.5
58
10
WZF 12268/12
12
4
0.2
100
48
11.5
53
12
WZF 12268/16
16
4
0.35
125
64
15.5
75
16

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv fräs med ojämna vinklar och centrumskär
  • Skärlängd 4xd
  • Frigång efter skär

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.