Ideális alap a precíz fröccsöntőformákhoz – laposvezetők a Meusburgertől

A vezetőelemek kiválasztásánál fontos szempont az élettartam, a precízió és a megbízható elérhetőség. A Meusburger-nél kiváló minőségű laposvezetők nagy választékát találja.

A legkiválóbb minőség, gyors szállítással

A nyersanyagtól a késztermékig – a vezetőelemeink házon belüli gyártására támaszkodunk. Ezeket a fő telephelyünkön, Wolfurtban gyártjuk, ezért az marástól a köszörülésig minden folyamatot pontosan ismerünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségellenőrzéshez használt nagy pontosságú mérőeszközökre is, hogy garantálni tudjuk a vezetőelemek legjobb minőségét. A beépített alkatrészeket a lehető legrövidebb időn belül válogatjuk össze, és optimálisan hálózatba kapcsolt logisztikai partnereken keresztül juttatjuk el Önhöz. Ez azt jelenti, hogy a Meusburger a lehető legrövidebb szállítási időt tudja garantálni.

Melyik vezetőelem melyik alkalmazáshoz?

A megfelelő szerszámvezető kiválasztása döntő fontosságú a fröccsöntő szerszámok minősége és élettartama szempontjából. A szerszám teljes életciklusa során a megfelelő vezető elemek jelentős hatással vannak a költséghatékonyságra, mivel csökkentik a karbantartási költségeket és minimalizálják az állásidőt. A minőségre való hagyatkozás tehát hosszú távon kifizetődő, és az olyan tényezők, mint a hosszú élettartam, a pontosság és a kiváló hordozóképesség kulcsszerepet játszanak. De melyik vezetőelem melyik alkalmazáshoz alkalmas?

Korlátozott beépítési hely és maximális kopásállóság

Sok szerszámban a vezető elemeknek hatalmas terhelést kell elviselniük, miközben a beépítési hely nagyon korlátozott.

A mi megoldásunk: Az E 1080 nagyteljesítményű laposvezető lenyűgöz maximális hordozóképességével és minimális beépítési helyével.

  • Kompromisszumok nélküli pontosság az alakzáró ékbefogásnak köszönhetően
  • Maximális kopásállóság akár 300 °C szerszámhőmérséklet esetén is
  • Ideális háromlapos szerszámhoz a speciálisan tervezett E 1083 csúszólemezekkel kombinálva

Az ideális szélesség-mélység aránynak köszönhetően az E 1080 nagyteljesítményű laposvezető lényegesen kevesebb helyet igényel, és további helyet teremt a szerszámüreg számára. A függőleges csavarkötés kiküszöböli a zavaró csavarfuratok szükségességét, amelyek egyébként a hűtőfuratok útjába kerülnének. Az eredmény egy kompaktabb szerszámkialakítás maximális hatékonysággal.

A szerszám alak- és erőzáró ékbefogása biztosítja a holtjátékmentes és pontos pozicionálást, még kis gyártási pontatlanságok esetén is. Az átgondolt bemeneti terület a szerszámfelek találkozásánál nagy érintkezési felülettel garantálja a felületi nyomás optimális eloszlását. A nagy bemeneti sugarak és a kiegészítő I-tartóprofil segítségével maximális kopásállóság érhető el még igényes feltételek esetén is.

Tudjon meg többet a videóból

Vezető elemek és finom összevezető, függőleges

Olyan finom összevezetővel rendelkező vezető elemeket keres, amelyek lehetővé teszik a beépitési helyek hatékony gyártását az osztófelülettől?

A mi megoldásunk: Az E 1315 laposvezető végközpontosítással mindkét funkció – formavezetés és finom összevezető – ellátja, és maximális pontosságot biztosít. Azonban tisztán vezető elemként is használható.

  • Optimális csúszási tulajdonságok és kopásállóság a cserélhető DLC bevonattal rendelkező csúszólapoknak köszönhetően
  • Időmegtakarítás a függőleges megmunkálásnak köszönhetően az osztófelülettől egyetlen befogási művelettel
  • Szükség esetén a vezetési hézag növelhető a lapos vezetőléc egyszerű megmunkálásával

Vezető elemek és finom összevezető, vízszintes

Az E 1315 laposvezető helytakarékos változatára van szükség.

A mi megoldásunk: Kompakt méreteinek köszönhetően az E 1320 laposvezető végközpontosítással nagyon kis helyet foglal el a szerszámban.

  • Optimális csúszási tulajdonságok és kopásállóság a DLC bevonattal rendelkező csúszólapnak köszönhetően
  • Opcionálisan karbantartásmentes, grafitbetétes csúszólapokkal (E 1322)
  • Kifejezetten középre szerelésre tervezett E 1324 lapos vezetőléc emeletes szerszámokhoz

E 1323 és E 1324 vezetőlécekhez használható csúszólap

A csúszólapok szerelésénél a lapok beékelődhetnek, és a vezető elemek nem működhetnek optimálisan.

A mi megoldásunk: Az E 1323 / E 1324 lapos vezetőléc az E 13212-vel kombinálva pontosan ezt a problémát előzi meg.

  • Pontos szerelés a formalapba a horony süllyesztett elhelyezésének köszönhetően
  • Optimális vezetés a formalap vastagságokhoz igazított hosszok által
  • Megduplázódott élettartam a DLC bevonatú csúszólap kétoldalú használhatósága következtében

Laposvezetők választéka

E 1080 Nagyteljesítményű laposvezető
Nagyteljesítményű laposvezető
E 1320 Laposvezető végközpontosítással, horizontális
Laposvezető végközpontosítással, horizontális
E 1315 Laposvezető végközpontosítással, vertikális
Laposvezető végközpontosítással, vertikális
E 13212 Csúszólap horizontális, kétoldalú
Csúszólap horizontális, kétoldalú
E 1081 Nagyteljesítményű laposvezető léc
Nagyteljesítményű laposvezető léc
E 1323 Léc a laposvezetőhöz
Léc a laposvezetőhöz
E 1324 Lapos vezetőléc, centrikus furatokkal
Lapos vezetőléc, centrikus furatokkal
E 1322 Csúszólap lapos vezetőhöz, horizontális, szervizmentes
Csúszólap lapos vezetőhöz, horizontális, szervizmentes
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.