Árucikk 8

ADP
d1
Típus
b
l
l1
d2
l2
l3
d4
l4
SW
E 20871/ 10/A
M10 x 1
A típus
16
25
6.5
M 10 x 1
10
17
5.5
16
5
E 20871/1/8/A
G 1/8"
A típus
16
25
6.5
G 1/8"
10
17
5.5
16
5
E 20871/1/4/A
G 1/4"
A típus
20
32
7.5
G 1/4"
12
22
8
20
6
E 20871/3/8/A
G 3/8"
A típus
25
37
8
G 3/8"
12
24.5
10.5
25
8
E 20871/ 10/B
M10 x 1
B típus
16
25
6.5
M 10 x 1
10
17
5.5
21
5
E 20871/1/8/B
G 1/8"
B típus
16
25
6.5
G 1/8"
10
17
5.5
21
5
E 20871/1/4/B
G 1/4"
B típus
20
32
7.5
G 1/4"
12
22
8
25
6
E 20871/3/8/B
G 3/8"
B típus
25
37
8
G 3/8"
12
24.5
10.5
30
8

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 16 bar
  • Maximális hőmérséklet (víz): 180 °C (csúcs 200 °C)
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 180 °C (csúcs 200 °C)

Anyag

  • 1.4305, FKM-plus
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.