Árucikk 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Részletek

Termékleírás

  • Egyszerű szerelés utómunka nélkül
  • Hővezető képesség (λ): 0,18 W/mK
  • Nyomásállóság: 330 N/mm²
  • Maximális hőmérséklet: 210 °C

Előnyök

  • A furatoknak köszönhetően a szerszám a hőszigetelőlapok eltávolítása nélkül is kiszerelhető
  • Rendszerfurat a központosító hüvely kidobó oldali szétbontásához
  • Maximális precizitás a 0,02 mm párhuzamosság révén
  • Precízen köszörült, 330 N/mm² valamint 600 N/mm² nyomószilárdsággal kapható
  • Szállítható raktárról szabványos méretben vagy egyedi méretekben is, rajz szerint
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.