Árucikk 105

ADP
d1
l
b
r
d3
l3
E 1711/ 1 x 50
1
50
0.8
0.2
2.5
1.2
E 1711/ 1 x 100
1
100
0.8
0.2
2.5
1.2
E 1711/ 1 x 125
1
125
0.8
0.2
2.5
1.2
E 1711/ 1 x 160
1
160
0.8
0.2
2.5
1.2
E 1711/ 1,5 x 50
1.5
50
1.05
0.2
3
1.5
E 1711/ 1,5 x 100
1.5
100
1.05
0.2
3
1.5
E 1711/ 1,5 x 125
1.5
125
1.05
0.2
3
1.5
E 1711/ 1,5 x 160
1.5
160
1.05
0.2
3
1.5
E 1711/ 2 x 100
2
100
1.5
0.2
4
2
E 1711/ 2 x 125
2
125
1.5
0.2
4
2
E 1711/ 2 x 160
2
160
1.5
0.2
4
2
E 1711/ 2 x 200
2
200
1.5
0.2
4
2
E 1711/ 2 x 250
2
250
1.5
0.2
4
2
E 1711/ 2,2 x 100
2.2
100
1.6
0.2
4
2
E 1711/ 2,2 x 160
2.2
160
1.6
0.2
4
2
E 1711/ 2,5 x 100
2.5
100
1.75
0.3
5
2
E 1711/ 2,5 x 160
2.5
160
1.75
0.3
5
2
E 1711/ 2,5 x 250
2.5
250
1.75
0.3
5
2
E 1711/ 2,7 x 100
2.7
100
1.85
0.3
5
2
E 1711/ 2,7 x 160
2.7
160
1.85
0.3
5
2
E 1711/ 3 x 100
3
100
2
0.3
6
3
E 1711/ 3 x 125
3
125
2
0.3
6
3
E 1711/ 3 x 160
3
160
2
0.3
6
3
E 1711/ 3 x 200
3
200
2
0.3
6
3
E 1711/ 3 x 250
3
250
2
0.3
6
3
E 1711/ 3 x 400
3
400
2
0.3
6
3
E 1711/ 3,2 x 100
3.2
100
2.1
0.3
6
3
E 1711/ 3,2 x 160
3.2
160
2.1
0.3
6
3
E 1711/ 3,2 x 250
3.2
250
2.1
0.3
6
3
E 1711/ 3,5 x 100
3.5
100
2.25
0.3
7
3

Részletek

Termékleírás

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maximális hőmérséklet: 200 °C

Anyag

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.