Árucikk 21

ADP
d2
l
r
d1
l1
l2
b3
d3
h3
l3
r3
E 1702/1,5 x 100
1.5
100
0.3
3
50
50
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,5 x 125
1.5
125
0.3
3
50
75
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,5 x 160
1.5
160
0.3
3
75
85
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,5 x 200
1.5
200
0.3
3
75
125
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,5 x 250
1.5
250
0.3
3
100
150
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,6 x 125
1.6
125
0.3
3
50
75
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,6 x 160
1.6
160
0.3
3
75
85
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,8 x 125
1.8
125
0.3
3
50
75
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,8 x 160
1.8
160
0.3
3
75
85
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/1,8 x 200
1.8
200
0.3
3
75
125
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2 x 100
2
100
0.3
3
50
50
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2 x 125
2
125
0.3
3
50
75
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2 x 160
2
160
0.3
3
75
85
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2 x 200
2
200
0.3
3
75
125
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2 x 250
2
250
0.3
3
100
150
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2 x 315
2
315
0.3
3
160
155
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2,5 x 100
2.5
100
0.3
3
50
50
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2,5 x 125
2.5
125
0.3
3
50
75
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2,5 x 160
2.5
160
0.3
3
75
85
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2,5 x 200
2.5
200
0.3
3
75
125
4
6
2.5
3
1.5
E 1702/2,5 x 250
2.5
250
0.3
3
100
150
4
6
2.5
3
1.5

Részletek

Termékleírás

  • ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form CH
  • Maximális hőmérséklet: 200 °C

Anyag

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.