E 22208
Menetes biztonsági gyorscsatlakozó, rozsdamentes acélból
Árucikk 4
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22208/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
17
|
45
|
11
|
17
|
6
|
|
E 22208/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
17
|
45
|
11
|
17
|
6
|
|
E 22208/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
22
|
43
|
12.5
|
22
|
9
|
|
E 22208/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
22
|
43
|
12.5
|
22
|
9
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális nyomás: 15 bar
- Maximális hőmérséklet (víz): 180 °C
- Maximális hőmérséklet (olaj): 220 °C
Anyag
- 1.4305
Dokumentumok
Adatlap E 22208
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott