La référence des matériaux pour l'acier expliquée simplement

Dans le monde de la fabrication de moules et d’outils de découpe, la sélection correcte du matériau est décisive pour la qualité, la durée de vie et la rentabilité d'un composant. Une identification claire est indispensable, en particulier pour les références de matériaux, telles qu'elles sont notamment utilisées pour les aciers dans la gamme Meusburger. Le numéro de matériau - un marquage clair et univoque normalisé au niveau européen - aide à attribuer de manière fiable les qualités d'acier et à éviter les malentendus. Mais quelle est la structure exacte d'un tel numéro de matériau et que signifient ses différents chiffres ?

Dans cet article, nous expliquons clairement comment les numéros de matériaux sont structurés, comment ils sont lus et pourquoi ce système est d'une importance pratique, en particulier dans le contexte des matériaux en acier Meusburger.

Pourquoi existe-t-il des numéros de matériau pour l’acier ?

Dans un contexte international, il est important que les références de l’acier puissent être comprises sans ambiguïté et indépendamment des noms commerciaux. Alors que « 1.2312 », par exemple, a la même signification dans le monde entier, les références commerciales peuvent varier selon les fabricants.

Le numéro de matériau :

  • crée de l’unicité,

  • facilite la comparabilité,

  • permet une attribution internationale,

  • évite les erreurs de commande.

Le premier chiffre : Le groupe principal de matériaux

Dans la construction de moules et d’outils de découpe, on utilise principalement de l’acier qui fait partie du groupe de matériaux « 1 ». C’est pourquoi nos listes de matériaux sont presque exclusivement composées de numéros de matériaux commençant par un ; seuls deux matériaux en aluminium présentent un trois en tête :

0 = fonte brute
1 = acier
2 = alliages lourds non ferreux
3 = alliages légers non ferreux
4-8 = Matériaux non métalliques

Facile choix des matériaux

Nous disposons d’une gamme de matériaux adaptés à presque toutes les applications – des aciers pour travail à chaud et aciers de cémentation aux métaux durs en passant par les qualités de la métallurgie des poudres. Et si vous souhaitez une recommandation personnelle, nos experts se feront un plaisir de vous conseiller à tout moment.

Sélection de matériau optimale pour chaque application

Vous n’êtes pas sûr de savoir quel matériau Meusburger est le mieux adapté à votre application ? Notre assistant de sélection des matériaux vous aide à trouver rapidement et facilement la solution appropriée. Grâce à des commandes intuitives et à des filtres de recherche orientés vers la pratique, vous accédez de manière ciblée au matériau adapté de manière optimale à vos exigences.

Aperçu des nuances d'acier Meusburger

En tant que fabricant d’éléments standards, il est essentiel pour nous de mettre à disposition la nuance d’acier appropriée pour presque chaque application. Car la sélection correcte du matériau dépend de nombreux facteurs tels que la charge, l’environnement et la fonction.

Acier pour travail à froid

Les aciers pour travail à froid sont utilisés pour des outils qui ne sont généralement pas soumis à des températures supérieures à 200 °C environ.

Acier pour travail à froid de Meusburger

Acier pour travail à chaud

La température d’utilisation continue de l’acier pour travail à chaud est supérieure à 200 °C. L’acier pour travail à chaud offre donc les meilleures propriétés pour les moules de fonderie sous pression ainsi que pour les outils utilisés pour le traitement des matières plastiques hautes performances.

Acier pour travail à chaud de Meusburger

Acier pour trempe et revenu

D’une teneur en carbone entre 0,20 % et 0,65 %, ces aciers sont particulièrement aptes à la trempe et au revenu par traitement thermique. Il en résulte la combinaison optimale de résistance et ténacité.

Acier pour trempe et revenu de Meusburger

Acier à coupe rapide

Les aciers à coupe rapide, aussi appelés « HSS (High Speed Steel) », sont des aciers à outils fortement alliés avec des teneurs élevées en éléments d’alliage comme le tungstène, le molybdène, le chrome et le vanadium. Ils offrent une résistance à l’usure adhésive et abrasive élevée, une forte ténacité ainsi qu’une haute résistance à la compression et à la chaleur.

Acier à coupe rapide de Meusburger

Acier de cémentation

En raison de la faible teneur en carbone des aciers de cémentation, ceux-ci sont « utilisés » dans une atmosphère carbonée et chauffés. Il en résulte une pièce ayant une ténacité élevée au centre et une dureté de surface très importante.

Acier de cémentation de Meusburger

Acier pour la trempe à cœur

Les aciers pour la trempe à cœur sont livrés à l’état non trempé. Ils sont particulièrement indiqués pour des procédés de traitement thermique ultérieurs destinés à modifier les caractéristiques mécaniques de l’acier.

Acier trempé à cœur de Meusburger

Une expertise gratuite

Nos experts se sont penchés intensivement sur ce sujet et ont compilé un livre blanc. Téléchargez-le pour découvrir des informations passionnantes.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.