Porque existem números de material para o aço?
No contexto internacional, é importante que as designações do aço sejam inequívocas e compreensíveis independentemente dos nomes comerciais. Enquanto “1.2312”, por exemplo, tem o mesmo significado em todo o mundo, as designações comerciais podem variar consoante o fabricante.
O número do material:
cria clareza,
facilita a comparabilidade,
permite a atribuição internacional,
evita encomendas incorretas.
O primeiro dígito: O principal grupo de materiais
Na construção de ferramentas e moldes, utiliza-se predominantemente aço, que está classificado no grupo de materiais «1». Por este motivo, as nossas listas de materiais consistem quase exclusivamente em números de materiais com um à esquerda; apenas dois materiais de alumínio têm um três à esquerda:
0 = ferro fundido
1 = aço
2 = metais pesados não ferrosos
3 = metais ligeiros não ferrosos
4-8 = materiais não metálicos
O número do grupo de aço
O número do grupo de aço distingue os aços não ligados dos aços com liga. Ambos os grupos de aço estão divididos em aços de qualidade e aços inoxidáveis dentro dos respetivos grupos.
O número sequencial
Dentro de um grupo de aços, cada aço recebe um número específico, com o qual o material pode ser identificado de forma inequívoca. O número completo do material de aço é emitido pelo Instituto do Aço VDEh em Düsseldorf.
Seleção de materiais simplificada
Na nossa gama, temos o material certo para quase todas as aplicações – desde aços para trabalhos a quente e endurecidos por cementação até às qualidades metalúrgicas em pó e metal duro. E se desejar uma recomendação pessoal, os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo em qualquer altura.
Seleção ideal de materiais para cada aplicação
Não tem a certeza de qual material da Meusburger é o mais adequado para a sua aplicação? O nosso assistente de seleção de materiais ajuda-o a encontrar a solução certa de forma rápida e fácil. Graças ao funcionamento intuitivo e aos filtros de pesquisa práticos, pode encontrar facilmente o material que melhor se adapta às suas necessidades.
Resumo dos tipos de aço Meusburger
Como fabricante de peças normalizadas, é fundamental para nós disponibilizar o tipo de aço adequado para praticamente todas as aplicações. A escolha correta do material depende de vários fatores, como a carga, o ambiente e a função.
Aço para trabalhos a frio da Meusburger
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Aço de têmpera | Placas moldantes e postiços para moldes para o processamento de plásticos quimicamente agressivos |
| 1.2210 | Aço para trabalhos a frio | Pequenas peças torneadas, pernos moldantes, punções, ferramentas de gravação |
| 1.2363 | Aço de têmpera | Placas moldantes e postiços, bem como punções, placas de pressão e de corte com elevados requisitos de dureza |
| 1.2379 | Aço de têmpera | Placas moldantes e postiços, bem como punções, placas de pressão e placas de corte com elevados requisitos de resistência ao desgaste |
| 1.2767 | AAço de têmpera | Placas moldantes e postiços sofisticados com elevados requisitos de superfície (polimento espelhado) Insertos para estampagem, conformação e dobragem, concebidos para oferecer uma resistência à compressão e à flexão particularmente elevada |
| 1.2842 | Aço de têmpera | Placas moldantes, postiços para cargas abrasivas, punções de corte e placas de pressão, de corte e de guia, barras de guia |
Aço para trabalhos a quente da Meusburger
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Aço para trabalhos a quente | Placas moldantes e postiços para moldes de injeção de plástico *ESU para aplicações em fundição injetada (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Aço para trabalhos a quente | Material padrão para ferramentas de trabalho a quente, ferramentas de extrusão, matrizes, ferramentas para transformação de plásticos |
| 1.2714 | Aço de têmpera | Ferramentas de extrusão, ferramentas para forjamento a quente, cunhos e cortantes para processamento de estanho, chumbo e ligas de zinco |
Aço de têmpera e revenido da Meusburger
| 1.7225 | Aço de têmpera e revenido | Gabaritos, placas base, eixos, veios de transmissão, rodas dentadas |
Aço rápido
Os aços rápidos, ou HSS (High Speed Steel), são aços para ferramentas altamente ligados com elevadas percentagens de elementos de liga, tais como tungsténio, molibdénio, crómio e vanádio. Oferecem uma elevada resistência ao desgaste adesivo e abrasivo, com elevada tenacidade, bem como resistência à compressão e ao calor.
Aço rápido da Meusburger
| 1.3343 (HSS) | Aço rápido | Blocos para erosão, ferramentas de conformação a frio, tais como punções de corte e de corte fino, matrizes e punções para extrusão a frio Postiços com resistência ao desgaste muito elevada |
| 1.3344 PM | Aço rápido sinterizado | Blocos para erosão, punções de corte e matrizes com a máxima estabilidade das arestas Insertos moldados com a máxima resistência ao desgaste |
| M CR8 PM | Aço rápido sinterizado | Blocos para erosão, matrizes e punções de corte com elevados requisitos de resistência à compressão, rolos de pressão e de moldagem, mandíbulas de rolos de rosqueamento, punções de extrusão a frio e ferramentas de estampagem |
| M V10 PM | Aço rápido sinterizado | Blocos para erosão, matrizes e punções com requisitos extremos, punções de corte fino, punções de pressão para ferramentas de sinterização |
| M W10 PM | Aço rápido sinterizado | Blocos para erosão, cunhos e cortantes, punções e ferramentas de corte para requisitos extremamente elevados, punções de corte fino, ferramentas de estampagem, formação de sólidos a frio |
Aço de cementação da Meusburger
| 1.2162 | Aço de cementação | Componentes mecânicos e placas moldantes com elevada dureza superficial e moldes de compressão de resina sintética para processamento de termoplásticos e termoendurecíveis |
| 1.7131 | Aço de cementação | Componentes mecânicos e placas moldantes com elevada dureza superficial e moldes de compressão de resina sintética para processamento de termoplásticos e termoendurecíveis |
Aços de têmpera da Meusburger
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Aço de têmpera | Placas moldantes e postiços para moldes para o processamento de plásticos quimicamente agressivos |
| 1.2210 | Aço de têmpera | Pequenas peças torneadas, pernos moldantes, punções, ferramentas de gravação |
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Aço para trabalhos a quente | Placas moldantes e postiços para moldes de injeção de plásticos *ESU para aplicações em fundição injetada (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Aço de têmpera | Material padrão para ferramentas de trabalho a quente, ferramentas de extrusão, matrizes, ferramentas para transformação de plásticos |
| 1.2363 | Aço de têmpera | Placas moldantes e postiços, bem como punções, placas de pressão e de corte com elevados requisitos de dureza |
| 1.2379 | Aço de têmpera | Placas moldantes e postiços, bem como punções, placas de pressão e placas de corte com elevados requisitos de resistência ao desgaste |
| 1.2714 | Aço de têmpera | Ferramentas de extrusão, ferramentas para forjamento a quente, cunhos e cortantes para processamento de estanho, chumbo e ligas de zinco |
| 1.2767 | Aço de têmpera | Placas moldantes e postiços sofisticados com elevados requisitos de superfície (polimento espelhado) Insertos para estampagem, conformação e dobragem, concebidos para oferecer uma resistência à compressão e à flexão particularmente elevada |
| 1.2842 | Aço de têmpera | Placas moldantes, postiços para cargas abrasivas, punções de corte, bem como placas de pressão, de corte e de guia, barras de guia |