Proč existují materiálová čísla pro ocel?
V mezinárodním prostředí je důležité, aby označení oceli byla srozumitelná a nezávislá na obchodních názvech. Zatímco například “1.2312” má celosvětově stejný význam, obchodní označení se mohou lišit v závislosti na výrobci.
Materiálové číslo:
vytváří jednoznačnost,
usnadňuje srovnatelnost,
umožňuje mezinárodní přiřazení,
zabraňuje chybným objednávkám.
První číslice: Hlavní skupina materiálů
Při výrobě nástrojů a forem se převážně používá ocel zařazená do skupiny „1“. Z tohoto důvodu obsahují naše seznamy materiálů téměř výhradně materiálová čísla s počáteční jedničkou; pouze u dvou hliníkových materiálů se objevuje počáteční trojka:
0 = surové železo
1 = ocel
2 = neželezné těžké kovy
3 = neželezné lehké kovy
4-8 = nekovové materiály
Číslo skupiny oceli
Číslo skupiny oceli rozlišuje nelegované a legované oceli. Obě skupiny se dále v rámci své kategorie dělí na jakostní oceli a ušlechtilé oceli.
Pořadové číslo
V rámci skupiny ocelí je každé oceli přiděleno specifické pořadové číslo, pomocí kterého lze materiál jednoznačně identifikovat. Úplné materiálové číslo oceli vydává Stahlinstitut VDEh (Institut pro ocel – Sdružení německých hutníků železa) v Düsseldorfu.
Snadný výběr materiálu
V našem sortimentu máme vhodný materiál pro téměř každou aplikaci – od ocelí pro práci za tepla a cementačních ocelí až po práškovou metalurgii a tvrdokov. A pokud byste chtěli osobní doporučení, naši odborníci Vám kdykoli rádi poradí.
Optimální výběr materiálu pro každou aplikaci
Nejste si jisti, který materiál Meusburger je ten pravý pro Vaši aplikaci? Náš průvodce výběrem materiálu Vám pomůže snadno a rychle najít správné řešení. Díky intuitivnímu ovládání a praktickým vyhledávacím filtrům můžete najít materiál, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.
Přehled druhů ocelí Meusburger
Jako výrobce standardizovaných dílů považujeme za nezbytné poskytovat vhodnou jakost oceli pro téměř každou aplikaci. Správná volba materiálu totiž závisí na celé řadě faktorů, jako je zatížení, prostředí a funkce.
Meusburger ocel pro práci za studena
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Prokalitelná ocel | Tvarové desky a tvarové vložky do forem pro zpracování chemicky agresivních plastů |
| 1.2210 | Ocel pro práci za studena | Drobné soustružené díly, jádrové kolíky, střižníky, gravírovací nástroje |
| 1.2363 | Prokalitelná ocel | Tvarové desky a tvarové vložky, stejně jako střižníky, opěrné a střižné desky s vysokými nároky na houževnatost |
| 1.2379 | Prokalitelná ocel | Tvarové desky a tvarové vložky, stejně jako střižníky, opěrné a střižné desky s vysokými nároky na odolnost proti opotřebení |
| 1.2767 | Prokalitelná ocel | Náročné tvarové desky a tvarové vložky s vysokými požadavky na kvalitu povrchu (zrcadlové leštění) Datumovky, tvářecí a ohýbací vložky pro zvláště vysokou pevnost v tlaku a ohybu |
| 1.2842 | Prokalitelná ocel | Tvarové desky, tvarové vložky do forem pro abrazivní zatížení, střižníky Tlakové, střižné a vodicí desky, vodicí lišty |
Meusburger ocel pro práci za tepla
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Ocel pro práci za tepla | Tvarové desky a tvarové vložky pro vstřikovací formy pro plasty *ESU pro použití při tlakovém lití (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Ocel pro práci za tepla | Standardní materiál pro nástroje pro práci za tepla, protlačovací nástroje, zápustky, nástroje na opracování plastických hmot |
| 1.2714 | Prokalitelná ocel | Protlačovací nástroje, nástroje pro kování za tepla, matrice k obrábění slitin cínu, olova a zinku |
Meusburger ocel k zušlechtění
| 1.7225 | Ocel k zušlechtění | Strojírenství, základní desky, hřídele, převodové hřídele, ozubená kola |
Rychlořezná ocel
Rychlořezné oceli, zkráceně HSS (High Speed Steel), jsou vysoce legované nástrojové oceli s vysokým podílem legujících prvků, jako je wolfram, molybden, chrom a vanad. Vyznačují se vysokou odolností proti adhezivnímu a abrazivnímu opotřebení, vysokou houževnatostí, pevností a odolností proti teplotám.
Meusburger rychlořezná ocel
| 1.3343 (HSS) | HSS- rychlořezná ocel | Erodovací bloky, nástroje pro tváření za studena, jako i standardní a přesné střižníky, protlačovací střižníky a matrice Tvarové vložky s velmi vysokou odolností proti opotřebení |
| 1.3344 PM | Prášková ocel | Erodovací bloky, střižníky a matrice s maximální stabilitou hran Tvarové vložky s nejvyšší odolností proti opotřebení |
| M CR8 PM | Prášková ocel | Erodovací bloky, matrice a střižníky s vysokými nároky na pevnost v tlaku, lisovací a tvarovací válce, čelisti pro válcování závitů, razníky pro tváření za studena a ražební nástroje |
| M V10 PM | Prášková ocel | Erodovací bloky, matrice a střižníky s extrémními požadavky, přesné střižní nástroje, razníky pro nástroje ze spékaných kovů |
| M W10 PM | Prášková ocel | Erodovací bloky, matrice, střižníky a střižné nástroje pro extrémní požadavky, přesné střižní nástroje, razící nástroje, objemové tváření za studena |
Cementační ocel Meusburger
| 1.2162 | Cementační ocel | Strojní součásti a tvarové desky s vysokou tvrdostí povrchu, lisovací formy ze syntetické pryskyřice pro zpracování termoplastů a termosetů |
| 1.7131 | Cementační ocel | Strojní součásti a tvarové desky s vysokou tvrdostí povrchu, lisovací formy ze syntetické pryskyřice pro zpracování termoplastů a termosetů |
Prokalitelná ocel Meusburger
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Prokalitelná ocel | Tvarové desky a tvarové vložky do forem pro zpracování chemicky agresivních plastů |
| 1.2210 | Prokalitelná ocel | Malé soustružené díly, jádrové kolíky, střižníky, gravírovací nástroje |
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Ocel pro práci za tepla | Tvarové desky a tvarové vložky pro vstřikovací formy pro plasty *ESU pro použití při tlakovém lití (Al, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Prokalitelná ocel | Standardní materiál pro nástroje pro práci za tepla, protlačovací nástroje, zápustky, nástroje na opracování plastických hmot |
| 1.2363 | Prokalitelná ocel | Tvarové desky a tvarové vložky, stejně jako střižníky, opěrné a střižné desky s vysokými nároky na houževnatost |
| 1.2379 | Prokalitelná ocel | Tvarové desky a tvarové vložky, stejně jako střižníky, opěrné a střižné desky s vysokými nároky na odolnost proti opotřebení |
| 1.2714 | Prokalitelná ocel | Protlačovací nástroje, nástroje pro kování za tepla, matrice k obrábění slitin cínu, olova a zinku |
| 1.2767 | Prokalitelná ocel | Náročné tvarové desky a tvarové vložky s vysokými požadavky na kvalitu povrchu (zrcadlové leštění) Datumovky, tvářecí a ohýbací vložky pro zvláště vysokou pevnost v tlaku a ohybu |
| 1.2842 | Prokalitelná ocel | Tvarové desky, tvarové vložky pro abrazivní zatížení, střižníky, opěrné, střižné a vodicí desky, vodicí lišty |