¿Por qué existen números para identificar cada acero?
En un contexto internacional es importante que lel código que representa a cada acero sea inequívoco, al margen de los distintos nombres comerciales. Por ejemplo, aunque su nombre comercial varía según el fabricante, 1.2312 significa lo mismo en todo el mundo.
El número de material:
evita ambigüedades,
facilita la comparación,
permite una clasificación internacional y
evita errores en los pedidos.
El primer dígito: grupo principal del material
Para fabricar moldes y matrices, el material que más se utiliza es el acero, que pertenece al grupo «1». Por eso, en nuestras listas de materiales los números empiezan casi siempre por uno; salvo dos calidades de aluminio, que empiezan por tres.
0 = Arrabio
1 = Acero
2 = Metales pesados no ferrosos
3 = Metales ligeros no ferrosos
4-8 = Materiales no metálicos
El número del grupo de acero
El número del grupo de acero nos permite diferenciar entre aceros no aleados y aleados. Cada uno de estos subgrupos se divide en aceros de calidad y aceros inoxidables.
El número de orden
Dentro de una familia de aceros, cada uno de ellos tiene un número secuencial específico, con el que, en última instancia, se puede identificar claramente el material. El número completo de los aceros lo expide el Instituto del acero VDEh de Düsseldorf.
Selección de materiales simplificada
Disponemos del material perfecto para casi cualquier aplicación: desde aceros para trabajos en caliente y de cementación hasta acero pulvimetalúrgico y metal duro. Y si desea que le asesoremos personalmente, nuestros expertos estarán encantados de atenderle en cualquier momento.
Selección óptima del material para cada aplicación
¿No está seguro de cuál de nuestros materiales es el más adecuado para su aplicación concreta? No se complique, nuestro asistente de selección de materiales le ayuda a dar con la solución perfecta rápidamente. Con un manejo sencillo y prácticos filtros de búsqueda, encontrar el que encaja justo con lo que necesita es coser y cantar.
Los tipos de acero de Meusburger a grandes rasgos
Como fabricante de elementos normalizados nos esforzamos por ofrecer las calidades más adecuadas para prácticamente todo tipo de aplicaciones. No es lo mismo elegir uno u otro, la decisión más acertada depende de muchos factores, como la carga, el entorno y la función.
Aceros para trabajos en frío de Meusburger
| 1.2083/1.2083 ESR | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos de molde para transformar plásticos químicamente agresivos |
| 1.2210 | Acero para trabajos en frío | Pequeñas piezas torneadas, noyos, punzones o herramientas de grabado |
| 1.2363 | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos de molde, punzones de corte, placas sufrideras y placas de corte que requieran una alta tenacidad |
| 1.2379 | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos de molde, punzones de corte, placas sufrideras y placas de corte que requieran una alta resistencia al desgaste |
| 1.2767 | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos de molde con requisitos de acabado exigentes (pulido espejo) Insertos para estampado, conformado y doblado que deban ofrecer una resistencia especialmente alta a la presión y a la flexión |
| 1.2842 | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos resistente a la abrasión y punzones Placas sufrideras, de corte y de guía, así como regles guía |
Aceros para trabajos en caliente de Meusburger
| 1.2343/1.2343 ESR | Aceros para trabajos en caliente | Placas de cavidad e insertos para la transformación de plásticos *ESR para aplicaciones de fundición a presión de metales (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344/1.2344 ESR | Aceros para trabajos en caliente | Material estándar para utillajes destinados a trabajos en caliente, matrices para la extrusión y para la forja en estampa, moldes para la transformación de plásticos |
| 1.2714 | Aceros para temple integral | Matrices para la extrusión y para la forja en caliente, matrices para el procesamiento de aleaciones de estaño, de plomo y de zinc |
Aceros para temple y revenido de Meusburger
| 1.7225 | Acero para temple y revenido | Fabricación de máquinas, placas base, ejes, ejes de transmisión, ruedas dentadas |
Aceros rápidos
Los aceros rápidos o HSS, abreviatura de High Speed Steel, son aceros para herramientas de alta aleación con una elevada proporción de elementos como tungsteno, molibdeno, cromo y vanadio. Ofrecen una alta resistencia al desgaste por adhesión y abrasión y una tenacidad y resistencia a la compresión y al calor elevadas.
Aceros rápidos de Meusburger
| 1.3343 (HSS) | Acero rápido | Bloques para erosión, herramientas de conformado en frío como punzones de corte fino o para extrusión en frío y placas portamatrices. Insertos de molde con una alta resistencia al desgaste |
| 1.3344 PM | Acero pulvimetalúrgico | Bloques para erosión, punzones y matrices con una buena estabilidad de las aristas Insertos de molde con una resistencia al desgaste excelente |
| M CR8 PM | Acero pulvimetalúrgico | Bloques para erosión, matrices y punzones que requieran una elevada resistencia a la compresión, rodillos de presión y de conformado, mordazas de laminado de roscas, punzones para extrusión en frío y punzones de estampado |
| M V10 PM | Acero pulvimetalúrgico | Bloques para erosión, matrices y punzones para exigencias extremas, punzones para corte fino, punzones de estampado para herramientas de prensado de piezas sinterizadas |
| M W10 PM | Acero pulvimetalúrgico | Bloques para erosión, matrices y punzones para exigencias altas, punzones para corte fino, punzones de estampado para herramientas de prensado de piezas sinterizadas |
Aceros de cementación de Meusburger
| 1.2162 | Acero de cementación | Componentes para máquinas y placas de cavidad de gran dureza superficial, moldes de compresión de resina sintética para el procesamiento de termoplásticos y plásticos termoestables |
| 1.7131 | Acero de cementación | Componentes para máquinas y placas de cavidad de gran dureza superficial, moldes de compresión de resina sintética para el procesamiento de termoplásticos y plásticos termoestables |
Aceros para temple integral de Meusburger
| 1.2083/1.2083 ESR | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos de molde para transformar plásticos químicamente agresivos |
| 1.2210 | Acero para temple integral | Pequeñas piezas torneadas, noyos, punzones y herramientas de grabado |
| 1.2343/1.2343 ESR | Aceros para trabajos en caliente | Placas de cavidad e insertos para la transformación de plásticos, especialmente de plásticos corrosivos *ESR para aplicaciones de fundición a presión de metales (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344/1.2344 ESR | Aceros para temple integral | Material estándar para utillajes destinados a trabajos en caliente, matrices para la extrusión y para la forja en estampa, moldes para la transformación de plásticos |
| 1.2363 | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos de molde, punzones de corte, placas sufrideras y placas de corte que requieran una alta tenacidad |
| 1.2379 | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos de molde, punzones de corte, placas sufrideras y placas de corte que requieran una alta resistencia al desgaste |
| 1.2714 | Acero para temple integral | Matrices para la extrusión y para la forja en caliente, matrices para el procesamiento de aleaciones de estaño, de plomo y de zinc |
| 1.2767 | Acero para temple integral | Placas de cavidad e insertos de molde con requisitos de acabado exigentes (pulido espejo) Insertos para estampado, conformado y doblado que deban ofrecer una resistencia especialmente alta a la presión y a la flexión |
| 1.2842 | Acero para temple integral | Placas de cavidad, insertos de molde resistentes a la abrasión, punzones, placas sufrideras, de corte y de guía, así como regles guía |