Dlaczego nadawane są numery materiałów dla stali?
W środowisku międzynarodowym ważne jest, aby oznaczenia stali były jednoznaczne i zrozumiałe niezależnie od nazw handlowych. Podczas gdy np. „1.2312” ma takie samo znaczenie na całym świecie, nazwy handlowe mogą się różnić w zależności od producenta.
Numer materiału:
zapewnia jednoznaczność,
ułatwia porównanie,
umożliwia międzynarodową klasyfikację,
zapobiega błędnym zamówieniom.
Pierwsza cyfra: Główna grupa materiałów
W produkcji narzędzi i form stosuje się głównie stal, która należy do grupy materiałów oznaczonych „1”. Z tego powodu nasze listy materiałów składają się prawie wyłącznie z numerów zaczynających się od cyfry 1; tylko dwa materiały aluminiowe mają na początku cyfrę 3:
0 = Surówka
1 = Stal
2 = Metale ciężkie nieżelazne
3 = Metale lekkie nieżelazne
4–8 = Materiały niemetalowe
Numer grupy stali
Numer grupy stali pozwala odróżnić stale niestopowe od stopowych. Obie grupy stali dzielą się w ramach swojej grupy na stale wysokiej jakości i stale szlachetne.
Numer gatunku w grupie
W ramach grupy stali każda stal otrzymuje określony numer porządkowy, dzięki któremu można jednoznacznie przyporządkować dany materiał. Pełny numer materiału stalowego nadaje Instytut Stali VDEh w Düsseldorfie.
Łatwy wybór rodzaju materiału
W naszym asortymencie posiadamy odpowiedni materiał do niemal każdego zastosowania – od stali do pracy na gorąco i stali węglowych, poprzez stale proszkowe, aż po węgliki spiekane. Jeśli potrzebujesz osobistej konsultacji, nasi eksperci chętnie służą pomocą.
Optymalny dobór materiałów do każdego zastosowania
Nie masz pewności, który materiał Meusburgera jest odpowiedni do Twojej aplikacji? Nasz asystent pomoże szybko i łatwo dokonać właściwego wyboru materiału. Dzięki intuicyjnej obsłudze i praktycznym filtrom wyszukiwania możesz znaleźć materiał, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
Zestawienie typów stali z oferty Meusburgera
Jako producent elementów normalizowanych, niezwykle ważne jest dla nas zapewnienie odpowiedniego gatunku stali do niemal każdego zastosowania. Właściwy wybór materiału zależy bowiem od wielu czynników, takich jak wytrzymałość, wymagania środowiskowe i funkcja.
Stal do pracy na zimno firmy Meusburger
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Stal hartowana | Płyty i wkładki formujące do obróbki agresywnych tworzyw sztucznych |
| 1.2210 | Stal do pracy na zimno | Elementy o niewielkich średnicach, wypychacze, stemple, narzędzia do grawerowania |
| 1.2363 | Stal hartowana | Płyty formujące, wkładki, stemple, płyty naciskowe i tnące o dużej odporności na pęknięcia |
| 1.2379 | Stal hartowana | Płyty formujące, wkładki, stemple, płyty naciskowe i tnące o dużej odporności na pęknięcia |
| 1.2767 | Stal hartowana | Płyty formujące i wkładki formierskie o wysokich wymaganiach dotyczących jakości powierzchni (polerowanie na wysoki połysk) Elementy do tłoczenia i gięcia, odporne na ściskanie i zginanie |
| 1.2842 | Stal hartowana | Płyty formujące, wkładki narażone na ścieranie abrazyjne, stemple tnące Płyty naciskowe, tnące i prowadzące, listwy prowadzące |
Stal do pracy na gorąco firmy Meusburger
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Stal do pracy na gorąco | Płyty formujące i wkładki do form wtryskowych do tworzyw sztucznych – *ESU do zastosowań w odlewnictwie ciśnieniowym (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Stal do pracy na gorąco | Materiał standardowy na narzędzia pracujące w wysokich temperaturach, tj. wytłaczarki, matryce kuzienne oraz formy do tworzyw sztucznych |
| 1.2714 | Stal do hartowania na wskroś | Wytłaczarki, narzędzia do kucia na gorąco, matryce do obróbki stopów cyny, ołowiu i cynku |
Stal ulepszona cieplnie firmy Meusburger
| 1.7225 | Stal ulepszona cieplnie | Przemysł maszynowy, płyty podstawowe, osie, wałki zębate, koła zębate |
Stal szybkotnąca
Stal szybkotnąca lub w skrócie HSS (High Speed Steel) to wysoko stopowa stal narzędziowa o wysokiej zawartości pierwiastków stopowych, takich jak wolfram, molibden, chrom i wanad. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie adhezyjne i ścierne przy wysokiej wytrzymałości, a także odpornością na ściskanie i wysoką temperaturę.
Stal szybkotnąca firmy Meusburger
| 1.3343 (HSS) | HSS-stal szybkotnąca | Bloki do erodowania, narzędzia do obróbki plastycznej na zimno, takie jak stemple do cięcia także precyzyjnego, stemple do tłoczenia na zimno i matryce, wkładki formujące o bardzo wysokiej odporności na zużycie |
| 1.3344 PM | Stal proszkowa | Bloki do erodowania, stemple tnące i matryce o najwyższej stabilności krawędzi, wkładki formujące o najwyższej odporności na zużycie |
| M CR8 PM | Stal proszkowa | Bloki do erodowania, matryce i stemple tnące o wysokich wymaganiach dotyczących wytrzymałości na ściskanie, walce dociskowe i formujące, szczęki do walcowania gwintów, stemple do tłoczenia na zimno oraz narzędzia do wytłaczania |
| M V10 PM | Stal proszkowa | bloki do erodowania, matryce i stemple tnące do aplikacj o wys. wymaganiach, narzędzia do wykrawania precyzyjnego, stemple do prasowania spieków |
| M W10 PM | Stal proszkowa | Bloki do erodowania, matryce, stemple tnące i precyzyjne narzędzia tnące o najwyższych wymaganiach; narzędzia do wytłaczania; formowanie na zimno |
Stal do nawęglania firmy Meusburger
| 1.2162 | Stal do nawęglania | Elementy maszyn i płyty formujące o wysokiej twardości powierzchni, formy prasowane z żywicy syntetycznej do przetwarzania tworzyw termoplastycznych i duroplastycznych |
| 1.7131 | Stal do nawęglania | Elementy maszyn i płyty formujące o wysokiej twardości powierzchni, formy prasowane z żywicy syntetycznej do przetwarzania tworzyw termoplastycznych i duroplastycznych |
Stal hartowana firmy Meusburger
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Stal hartowana | Płyty i wkładki formujące do obróbki agresywnych tworzyw sztucznych |
| 1.2210 | Stal hartowana | Elementy o niewielkich średnicach, rdzenie formujące, stemple, narzędzia do grawerowania |
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Stal do pracy na gorąco | Płyty formujące oraz wkładki do form ciśnieniowych a także do form do tworzyw sztucznych *ESU do zastosowań w odlewnictwie ciśnieniowym (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Stal do hartowania na wskroś | Materiał standardowy na narzędzia pracujące w wysokich temperaturach, tj. wytłaczarki, matryce kuzienne oraz formy do tworzyw sztucznych |
| 1.2363 | Stal hartowana | Płyty formujące, wkładki, stemple, płyty naciskowe i tnące o dużej odporności na pęknięcia |
| 1.2379 | Stal hartowana | Płyty formujące, wkładki, stemple, płyty naciskowe i tnące o dużej odporności na pęknięcia |
| 1.2714 | Stal hartowana | Wytłaczarki, narzędzia do kucia na gorąco, matryce do obróbki stopów cyny, ołowiu i cynku |
| 1.2767 | Stal hartowana | Płyty formujące i wkładki formierskie o wysokich wymaganiach dotyczących jakości powierzchni (polerowanie na wysoki połysk) Elementy do tłoczenia i gięcia, odporne na ściskanie i zginanie |
| 1.2842 | Stal hartowana | Płyty formujące, wkładki narażone na ścieranie abrazyjne; stemple; płyty naciskowe, tnące i prowadzące; listwy prowadzące |