Miért vannak anyagszámok az acélnál?
Nemzetközi kontextusban fontos, hogy az acél-megnevezések világosan és a kereskedelmi nevektől függetlenül érthetők legyenek. Míg például az „1.2312” világszerte ugyanazt jelenti, a kereskedelmi nevek gyártónkként eltérőek lehetnek.
Az anyagszám:
egyértelművé tesz,
megkönnyíti az összehasonlítást,
lehetővé teszi a nemzetközi hozzárendelést,
megakadályozza a helytelen megrendeléseket.
Az első számjegy: A fő anyagcsoport
A szerszám- és formakészítésben túlnyomórészt az „1” anyagcsoportba tartozó acélt használják. Ezért anyaglistáink szinte kizárólag egyessel kezdődő anyagszámokból állnak; csupán két alumíniumanyag kezdődik hármassal:
0 = Nyersvas
1 = Acél
2 = Nemvas nehézfémek
3 = Nemvas könnyűfémek
4–8 = Nemfémes anyagok
Az acélcsoport szám
Az acélcsoport szám megkülönbözteti az ötvözetlen és az ötvözött acélokat. Mindkét acélcsoport a saját csoportjain belül tovább oszlik minőségi acélokra és rozsdamentes acélokra.
A sorszám
Egy acélcsoporton belül minden acél egy egyedi sorszámot kap, amely végső soron lehetővé teszi az anyag egyedi azonosítását. A teljes acélanyag-számot a düsseldorfi Stahlinstitut VDEh adja ki.
Anyagválasztás egyszerűen
Termékkínálatunkban szinte minden alkalmazáshoz megtalálható a megfelelő anyag – a melegalakítástól és a betétedzésű acéloktól kezdve a porkohászati minőségekig és keményfémekig. És ha személyre szabott ajánlásra van szüksége, szakértőink mindig örömmel állnak rendelkezésére.
Optimális anyagválasztás minden alkalmazáshoz
Nem biztos benne, hogy melyik Meusburger anyag a megfelelő az Ön alkalmazásához? Anyagminőség asszisztensünk segít gyorsan és egyszerűen megtalálni a megfelelő megoldást. Az intuitív kezelésnek és a praktikus keresőszűrőknek köszönhetően gyorsan megtalálhatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő anyagot.
Meusburger acélminőségek áttekintése
Standard alkatrészek gyártójaként központi fontosságú számunkra, hogy szinte minden alkalmazáshoz a megfelelő acélminőséget biztosítsuk. Mivel a megfelelő anyagválasztás számos tényezőtől függ, mint például a terhelés, a környezet és a funkció.
Meusburger hidegacél
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Átedzett acél | Formalapok és formabetétek vegyi agresszív műanyagok feldolgozásához |
| 1.2210 | Hideg munkaacél | Kis esztergált alkatrészek, magcsapok, bélyegzők, gravírozó szerszámok |
| 1.2363 | Átedzett acél | Formalapok és formabetétek, valamint lyukasztóbélyegek, nyomó- és vágólapok magas szilárdsági követelményekkel |
| 1.2379 | Átedzett acél | Formalapok és formabetétek, valamint lyukasztóbélyegek, nyomó- és vágólapok magas kopásállósági követelményekkel |
| 1.2767 | Átedzett acél | Magas felületi követelményekkel rendelkező, igényes formalapok és formabetétek (magasfényű polírozás) Dombornyomó, alakító és hajlító betétek különösen nagy nyomás- és hajlítószilárdsághoz |
| 1.2842 | Átedzett acél | Formalapok, formabetétek koptató terheléshez, lyukasztóbélyegek Nyomó-, vágó- és vezetőlemezek, vezetőlécek |
Meusburger melegacél
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Meleg munkaacél | Formalapok és formabetétek műanyag fröccsöntő szerszámokhoz *ESU nyomásos öntés alkalmazásokhoz (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Meleg munkaacél | Standard nyersanyag meleg munkaszerszámokhoz, extruder szerszámokhoz, süllyesztékekhez, szerszámok műanyag feldolgozáshoz |
| 1.2714 | Átedződő acél | Extrudáló szerszámok, kovácsoló szerszámok, szerszámok ón-, ólom- és cinkötvözetek feldolgozásához |
Meusburger nemesíthető acél
| 1.7225 | Nemesíthető acél | Gépgyártás, alaplapok, tengelyek, hajtóműtengelyek, fogaskerekek |
Meusburger gyorsacél
| 1.3343 (HSS) | HSS gyorsacél | Erodáló tömbök, hidegalakító szerszámok, például vágó- és finomvágó bélyegzők, hidegsajtoló bélyegzők és matricák Nagyon nagy kopásállóságú öntőforma betétek |
| 1.3344 PM | Porkohászati acél | Erodáló tömbök, lyukasztóbélyegek és matricák maximális élstabilitáss Formabetétek maximális kopásállósággal |
| M CR8 PM | Porkohászati acél | Erodáló tömbök, matricák és lyukasztóbélyegek magas nyomásállóságal szembeni követelményekkel; nyomó- és formázóhengerek, menetgörgőpofák, hidegalakító sajtolóbélyegek és domborító szerszámok |
| M V10 PM | Porkohászati acél | Erodáló tömbök, matricák és lyukasztóbélyegek követelményű vágószerszámok, finom kivágószerszámok, sajtolóbélyegek szinterszerszámokhoz |
| M W10 PM | Porkohászati acél | Erodáló tömbök, matricák, lyukasztóbélyegek és szélsőséges követelményű vágószerszámok, finom kivágószerszámok, prégelő szerszámok, hideg masszív formák |
Meusburger betétben edzhető acél
Meusburger átedzett acél
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Átedzett acél | Formalapok és formabetétek vegyi agresszív műanyagok feldolgozásához |
| 1.2210 | Átedzett acél | Kis esztergált alkatrészek, magcsapok, bélyegzők, gravírozó szerszámok |
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Meleg munkaacél | Formalapok és formabetétek műanyag fröccsöntő szerszámokhoz *ESU nyomásos öntés alkalmazásokhoz (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Durchhärterstahl | Standard nyersanyag meleg munkaszerszámokhoz, extruder szerszámokhoz, süllyesztékekhez, szerszámok műanyag feldolgozáshoz |
| 1.2363 | Átedzett acél | Formalapok és formabetétek, valamint lyukasztóbélyegek, nyomó- és vágólapok magas szilárdsági követelményekkel |
| 1.2379 | Átedzett acél | Formalapok és formabetétek, valamint lyukasztóbélyegek, nyomó- és vágólapok magas kopásállósági követelményekkel |
| 1.2714 | Átedzett acél | Extrudáló szerszámok, kovácsoló szerszámok, szerszámok ón-, ólom- és cinkötvözetek feldolgozásához |
| 1.2767 | Átedzett acél | Magas felületi követelményekkel rendelkező, igényes formalapok és formabetétek (magasfényű polírozás) Dombornyomó, alakító és hajlító betétek különösen nagy nyomás- és hajlítószilárdsághoz |
| 1.2842 | Átedzett acél | Formalapok, formabetétek koptató terheléshez, lyukasztóbélyegek, valamint nyomó-, vágó- és vezetőlapok, vezetőlécek |