Le denominazioni dei materiali per l'acciaio spiegate in modo semplice

Nel mondo della costruzione di stampi e utensili, la scelta corretta del materiale è fondamentale per la qualità, la durata e la convenienza di un componente. Soprattutto per le denominazioni dei materiali, come quelle utilizzate per gli acciai nella gamma di prodotti Meusburger, è essenziale un'identificazione univoca. Il codice materiale, una marcatura europea standardizzata chiara e univoca, aiuta ad assegnare in modo affidabile il tipo di acciaio ed evitare malintesi. Ma come è strutturato esattamente un codice materiale di questo tipo e cosa significano le sue singole cifre?

In questo articolo spieghiamo chiaramente come sono strutturati i codici materiale, come vengono letti e perché questo sistema è di particolare importanza pratica in relazione ai materiali in acciaio di Meusburger.

Perché esistono codici materiale per l’acciaio?

In un contesto internazionale è importante che le designazioni degli acciai possano essere comprese in modo chiaro e indipendente dai nomi commerciali. Mentre, ad esempio, “1.2312” ha lo stesso significato in tutto il mondo, i nomi commerciali possono variare a seconda del produttore.

Il codice materiale:

  • crea chiarezza,

  • facilita la comparabilità,

  • consente la classificazione internazionale,

  • impedisce ordini errati.

La prima cifra: Il gruppo di materiali principale

Nella costruzione di stampi e utensili viene utilizzato prevalentemente l’acciaio, che appartiene al gruppo di materiali “1”. Per questo motivo, i nostri elenchi di materiali sono composti quasi esclusivamente da codici materiale con un 1 iniziale; solo due materiali in alluminio hanno un tre iniziale:

0 = Ghisa
1 = Acciaio
2 = Metalli pesanti non ferrosi
3 = Metalli leggeri non ferrosi
4 – 8 = Materiali non metallici

Scelta dei materiali semplificata

Nella nostra gamma di prodotti abbiamo il materiale giusto per quasi ogni utilizzo: dagli per lavorazioni a caldo e da cementazione, alle qualità metallurgiche delle polveri e ai metalli duri. E se desideri una raccomandazione personalizzata, i nostri esperti saranno sempre lieti di consigliarti.

Selezione ottimale del materiale per ogni applicazione

Non sei sicuro di quale materiale Meusburger sia adatto al tuo utilizzo? Il nostro assistente per la selezione del materiale ti aiuta a trovare in modo rapido e semplice la soluzione giusta. Grazie al funzionamento intuitivo e ai pratici filtri di ricerca, puoi trovare rapidamente il materiale più adatto alle tue esigenze.

Panoramica dei tipi di acciaio di Meusburger

In qualità di produttori di componenti standard, per noi è di fondamentale importanza fornire il tipo di acciaio più adatto per quasi ogni utilizzo. Perché la scelta giusta del materiale dipende da numerosi fattori, come carico, ambiente e funzione.

Acciai per lavorazioni a freddo

Gli acciai per la lavorazione a freddo sono ideali per stampi che generalmente non raggiungono temperature superiori a 200°C.

Acciaio per lavorazioni a freddo di Meusburger

Acciaio per lavorazioni a caldo

La temperatura di utilizzo continuo dell’acciaio per lavorazioni a caldo è di oltre 200°C. Per questo, l’acciaio per lavorazioni a caldo si presta ottimamente per stampi per pressofusione e stampi per la lavorazione di materie plastiche ad alta prestazione.

Acciaio per lavorazioni a caldo di Meusburger

Acciaio da bonifica

Grazie al loro contenuto di carbonio compreso tra lo 0,20% e lo 0,65%, questi acciai sono particolarmente adatti al trattamento termico di bonifica che consente di ottenere una combinazione ottimale di resistenza e tenacità.

Acciaio da bonifica di Meusburger

Acciaio rapido

Gli acciai rapidi sinterizzati o HSS (High Speed Steel) sono acciai per utensili altolegati con un’elevata percentuale di elementi di lega come il tungsteno, il molibdeno, il cromo e il vanadio. Offrono un’elevata resistenza all’usura adesiva e abrasiva, un’elevata tenacità, così come una resistenza alla pressione e al calore.

Acciaio rapido di Meusburger

Acciaio da cementazione

Dato il basso contenuto di carbonio, questi vengono “collocati” in un’atmosfera ricca di carbonio e poi vengono riscaldati. Il risultato è un componente che ha un’elevata tenacità nel nucleo e una durezza di superficie.

Acciaio da cementazione Meusburger

Acciaio per tempra a cuore

Gli acciai per tempra a cuore sono forniti in condizione tenera. Si offrono per ulteriori procedimenti di tempra, per modificare le proprietà meccaniche dell’acciaio.

Acciaio per tempra a cuore di Meusburger

Conoscenze specialistiche gratuite

I nostri esperti hanno lavorato intensamente su questo tema ed hanno redatto un documento informativo. Scaricalo per saperne di più.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.