Werkstoffbezeichnung für Stahl einfach erklärt

In der Welt des Werkzeug- und Formenbaus ist die richtige Auswahl des Werkstoffs entscheidend für Qualität, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit eines Bauteils. Gerade bei Werkstoffbezeichnungen, wie sie insbesondere im Meusburger Sortiment für Stähle verwendet werden, ist eine eindeutige Identifikation unverzichtbar. Die Werkstoffnummer – eine europäisch normierte, klare und eindeutige Kennzeichnung – hilft dabei, Stahlqualitäten zuverlässig zuzuordnen und Missverständnisse zu vermeiden. Doch wie genau ist eine solche Werkstoffnummer aufgebaut, und was bedeuten ihre einzelnen Ziffern?

In diesem Beitrag erklären wir übersichtlich, wie Werkstoffnummern strukturiert sind, wie sie gelesen werden und warum dieses System besonders im Zusammenhang mit Meusburger Stahlwerkstoffen von praktischer Bedeutung ist.

Warum gibt es Werkstoffnummern für Stahl?

Im internationalen Umfeld ist es wichtig, dass Stahlbezeichnungen eindeutig und unabhängig von Handelsnamen verstanden werden können. Während z. B. „1.2312“ weltweit dieselbe Bedeutung hat, können Handelsbezeichnungen je nach Hersteller variieren.

Die Werkstoffnummer:

  • schafft Eindeutigkeit,

  • erleichtert Vergleichbarkeit,

  • ermöglicht internationale Zuordnung,

  • verhindert Fehlbestellungen.

Die erste Ziffer: Die Werkstoffhauptgruppe

Im Werkzeug- und Formenbau kommt überwiegend Stahl zum Einsatz, der der Werkstoffgruppe „1“ zugeordnet ist. Aus diesem Grund bestehen unsere Werkstofflisten nahezu ausschließlich aus Werkstoffnummern mit einer führenden Eins; lediglich zwei Aluminiumwerkstoffe weisen eine führende Drei auf:

0 = Roheisen
1 = Stahl
2 = Nichteisen-Schwermetalle
3 = Nichteisen-Leichtmetalle
4–8 = Nichtmetallische Werkstoffe

Werkstoffauswahl leicht gemacht

Für nahezu jede Anwendung haben wir den passenden Werkstoff im Sortiment – von Warmarbeits- und Einsatzstählen über pulvermetallurgische Qualitäten bis hin zu Hartmetall. Und wenn Sie eine persönliche Empfehlung wünschen, stehen Ihnen unsere Experten jederzeit gerne beratend zur Seite.

Optimale Werkstoffauswahl für jede Anwendung

Sie sind unsicher, welcher Meusburger Werkstoff der richtige für Ihre Anwendung ist? Unser Werkstoff-Auswahlassistent unterstützt Sie dabei, schnell und einfach die passende Lösung zu finden. Dank intuitiver Bedienung und praxisorientierter Suchfilter gelangen Sie gezielt zu dem Werkstoff, der optimal zu Ihren Anforderungen passt.

Meusburger Stahlsorten im Überblick

Als Normalienhersteller ist es für uns von zentraler Bedeutung, für nahezu jede Anwendung die geeignete Stahlsorte zur Verfügung zu stellen. Denn die richtige Materialwahl ist von zahlreichen Faktoren wie Belastung, Umgebung und Funktion abhängig.

Kaltarbeitsstähle

Kaltarbeitsstähle finden für Werkzeuge Verwendung, bei deren Einsatz im allgemeinen keine höheren Temperaturen als ca. 200 °C auftreten.

Kaltarbeitsstahl von Meusburger

Warmarbeitsstahl

Die Dauereinsatztemperatur von Warmarbeitsstahl liegt bei über 200 °C. Somit bietet der Warmarbeitsstahl beste Eigenschaften für Druckgießwerkzeuge sowie Werkzeuge, mit denen Hochleistungskunststoffe verarbeitet werden.

Warmarbeitsstahl von Meusburger

Vergütungsstahl

Durch ihren Kohlenstoffgehalt zwischen 0,20 % und 0,65 % eignen sich diese Stähle hervorragend zum Vergüten durch Wärmebehandlung. So wird die optimale Kombination aus Festigkeit und Zähigkeit erreicht.

Vergütungsstahl von Meusburger

Schnellarbeitsstahl

Schnellarbeitsstähle oder kurz HSS (High Speed Steel) sind hochlegierte Werkzeugstähle mit hohen Anteilen an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Chrom und Vanadium. Sie bieten eine hohe adhäsive und abrasive Verschleißfestigkeit bei hoher Zähigkeit sowie Druck- und Warmfestigkeit.

Schnellarbeitsstahl von Meusburger

Einsatzstahl

Aufgrund des geringen Kohlenstoffgehalts von Einsatzstählen werden diese in eine kohlenstoffhaltige Atmosphäre „eingesetzt“ und erhitzt. Das Ergebnis ist ein Bauteil, welches eine hohe Kernzähigkeit und Oberflächenhärte aufweist.

Einsatzstahl von Meusburger

Durchhärterstahl

Die Durchhärterstähle werden im weichen Zustand geliefert. Sie bieten sich für weitere Härtungsverfahren an, um die mechanischen Eigenschaften des Stahls zu verändern.

Durchhärtestahl von Meusburger

Kostenloses Fachwissen

Unsere Experten haben sich intensiv mit diesem Thema befasst. Laden Sie das Whitepaper herunter und entdecken Sie die spannenden Einblicke.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.