Articles 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 126688/ 3
3
4
0.045
57
12
6
WZF 126688/ 4
4
4
0.060
65
16
6
WZF 126688/ 5
5
4
0.075
65
20
6
WZF 126688/ 6
6
4
0.090
65
24
6
WZF 126688/ 8
8
4
0.120
70
32
8
WZF 126688/10
10
4
0.150
90
40
10
WZF 126688/12
12
4
0.180
100
46
12
WZF 126688/16
16
4
0.240
108
55
16
WZF 126688/20
20
4
0.4
126
65
20

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient parfaitement

Acier inoxydable

K

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient parfaitement

Acier inoxydable

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Fraise de haute performance avec hélices d’angles différents et coupe centrale
  • Longueur de coupe 4xd
  • à partir de 6 mm, avec noyau étagé pour plus de stabilité
  • Avec séparateur de copeaux

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAIN multicouche
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.