Izdelek 5

ADP
b
l
M
R max.
b1
h1
d2
h3
E 1306/16
16
16
M3
3.25
8
12
M 4
6
E 1306/20
20
20
M4
4.5
10
14
M 5
7
E 1306/25
25
25
M5
5.5
12
16
M 6
8
E 1306/32
32
32
M6
7.2
16
20
M 8
10
E 1306/40
40
40
M6
8.2
20
23
M 8
12

Podrobnosti

Prednosti

  • Zelo kvalitetna precizna centrirna enota E 1306 za natančna centriranja
  • Prihranek prostora pri vgradnji, primerna tudi za zelo majhne velikosti ohišja ali vložkov
  • Odlične drsne lastnosti in visoka odpornost proti obrabi zaradi DLC-prevleke

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC