商品 5

ADP
b
l
M
R max.
b1
h1
d2
h3
E 1306/16
16
16
M3
3.25
8
12
M 4
6
E 1306/20
20
20
M4
4.5
10
14
M 5
7
E 1306/25
25
25
M5
5.5
12
16
M 6
8
E 1306/32
32
32
M6
7.2
16
20
M 8
10
E 1306/40
40
40
M6
8.2
20
23
M 8
12

详情

Advantages

  • High-quality fine centring unit E 1306 for high-precision centring
  • Also suitable for very small mould sizes or mould inserts through space-saving installation
  • Best sliding properties and high wear resistance through the DLC coating

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。