Stavka 5

ADP
b
l
M
R max.
b1
h1
d2
h3
E 1306/16
16
16
M3
3.25
8
12
M 4
6
E 1306/20
20
20
M4
4.5
10
14
M 5
7
E 1306/25
25
25
M5
5.5
12
16
M 6
8
E 1306/32
32
32
M6
7.2
16
20
M 8
10
E 1306/40
40
40
M6
8.2
20
23
M 8
12

Detalji

Prednosti

  • Kvalitetno fino centriranje E 1306 za visokoprecizne zadatke centriranja
  • Ugradnja koja štedi prostor, naročito pogodna za veoma male veličine oblika ili umetaka za oblike
  • Izuzetnje odlike klizanja i visoka postojanost na habanje zahvaljujući DLC prevlaci

Materijal

  • 1.2162 ≈60 HRC