Artikkelit 28

ADP
d1
d2
l
R min.
SW
d
E 21872/10/14/ 300
10
M14 x 1.5
300
50
17
15
E 21872/10/14/ 500
10
M14 x 1.5
500
50
17
15
E 21872/10/14/ 750
10
M14 x 1.5
750
50
17
15
E 21872/10/14/1000
10
M14 x 1.5
1000
50
17
15
E 21872/10/14/1500
10
M14 x 1.5
1500
50
17
15
E 21872/10/14/2000
10
M14 x 1.5
2000
50
17
15
E 21872/10/14/2500
10
M14 x 1.5
2500
50
17
15
E 21872/10/1/4/ 300
10
G 1/4"
300
50
17
15
E 21872/10/1/4/ 500
10
G 1/4"
500
50
17
15
E 21872/10/1/4/ 750
10
G 1/4"
750
50
17
15
E 21872/10/1/4/1000
10
G 1/4"
1000
50
17
15
E 21872/10/1/4/1500
10
G 1/4"
1500
50
17
15
E 21872/10/1/4/2000
10
G 1/4"
2000
50
17
15
E 21872/10/1/4/2500
10
G 1/4"
2500
50
17
15
E 21872/13/16/ 300
13
M16 x 1.5
300
60
19
18
E 21872/13/16/ 500
13
M16 x 1.5
500
60
19
18
E 21872/13/16/ 750
13
M16 x 1.5
750
60
19
18
E 21872/13/16/1000
13
M16 x 1.5
1000
60
19
18
E 21872/13/16/1500
13
M16 x 1.5
1500
60
19
18
E 21872/13/16/2000
13
M16 x 1.5
2000
60
19
18
E 21872/13/16/2500
13
M16 x 1.5
2500
60
19
18
E 21872/13/3/8/ 300
13
G 3/8"
300
60
22
18
E 21872/13/3/8/ 500
13
G 3/8"
500
60
22
18
E 21872/13/3/8/ 750
13
G 3/8"
750
60
22
18
E 21872/13/3/8/1000
13
G 3/8"
1000
60
22
18
E 21872/13/3/8/1500
13
G 3/8"
1500
60
22
18
E 21872/13/3/8/2000
13
G 3/8"
2000
60
22
18
E 21872/13/3/8/2500
13
G 3/8"
2500
60
22
18

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin joustava
  • Pitkäikäinen
  • Maksimipaine: 60 bar
  • Enimmäislämpötila: 200 °C

Materiaali

  • PFA, 1.4301, sinkitty teräs
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.