Artikkelit 2

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 23706/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
44
11
17
6
E 23706/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
45
12.5
22
9

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 15 bar

Materiaali

  • 2.0401 (CuZn)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.