Artículos 1

ADP
Punto de sujeción
Unid./unid. embalaje
d
l
HWZ 9600/ 40
SK 40
1
43.5
188

Detalles

Descripción del producto

  • Para limpiar el husillo de la fresadora
  • Para mantener el husillo limpio y asegurar una larga vida útil
  • Indispensable para el mantenimiento de husillos de máquinas de alta precisión
  • Para asegurar la concentricidad, precisión y calidad

Material

  • Plástico PS con bandas de tela no tejida

Aplicación

  • Insertar la varilla de limpieza en el husillo de la fresadora al final de la operación de fresado y girar en sentido horario y antihorario

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HWZ 9600/ 40 Limpiador de husillos ISO/SK Imagen del producto

HWZ 9600/ 40

Limpiador de husillos ISO/SK

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.